Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0AE6

BCC A325-0000-20-063-VX45W6-200

Připojovací kabely

Připojení
Konektor 7/8", lomený, 5pólový
Kabel
PVC žlutá, 20 m
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
16 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
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
Konektor 7/8", lomený, 5pólový
Kabel
PVC žlutá, 20 m
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
16 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
9.0 A
Krytí
IP 68