Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0AL1

BCC M414-0000-0000-U2009-050

Y slučovače

Připojení 1
M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded
Připojení 2
open cable end
Připojení 3
open cable end
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Kabel
PVC Yellow, 5 m
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
M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded
Připojení 2
open cable end
Připojení 3
open cable end
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Kabel
PVC Yellow, 5 m
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K
Schválení/konformita
CE
EAC
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
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
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06