Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Y slučovače
Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Připojení 3
M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Kabel
PVC žlutá, 0.6 m
Alternativní varianty produktu
0.30 m, PVC
0.60 m, PVC
1.00 m, PVC
2.00 m, PVC
5.00 m, PVC
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
| BCC M414-M313-M313-U2012-006 | BCC M414-M313-M313-U2012-010 | BCC M414-M323-M323-U2012-006 | |
|
1.228,10 CZK
Ceníková cena
|
1.257,20 CZK
Ceníková cena
|
1.228,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Zásuvka, lomený, 3-pólový, A-kódovaný |
| Připojení 3 | M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Zásuvka, lomený, 3-pólový, A-kódovaný |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Kabel | PVC žlutá, 0.6 m | PVC žlutá, 1 m | PVC žlutá, 0.6 m |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67 / IP 67 | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67 / IP 67 | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67 / IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD