Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0ANC

BCC M415-M415-5D-687-ES64N8-050

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, D-kódovaný
Rozhraní
Ethernet
Kabel
TPE stíněný tyrkysově modrá, 5 m
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 5E
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
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, D-kódovaný
Rozhraní
Ethernet
Kabel
TPE stíněný tyrkysově modrá, 5 m
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 5E
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-60...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-40...80 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.5 A
Krytí
IP 67 / IP 67