Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Vaši cenu nelze zobrazit
Z technických důvodů nelze v současné době ze serveru získat vaše individuální podmínky. Objednávku však můžete provést i přesto. Jakmile budou vaše podmínky načteny, bude vytvořena faktura s cenou, která vám bude zaslána e-mailem.
Zrušeno

BCC0AWP

C04 BEL-00-TY-003M-8

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
TPE žlutá, 0.3 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
18 AWG
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
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
TPE žlutá, 0.3 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
18 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Krytí
IP 67