Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Adaptéry
Připojení 1
D-sub-Konektor, přímý, 9-pólový
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, B-kódovaný
Připojení 3
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, B-kódovaný
Provozní napětí Ub
30 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
3.0 A
Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.
rozšířená dostupnost
flexibilní přechodné období
transparentní podmínky
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD