Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Adaptéry
Připojení 1
D-sub-Konektor, přímý, 9-pólový
Připojení 2
D-sub-Zásuvka, přímý, 9-pólový
Provozní napětí Ub
30 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
3.0 A
Krytí
IP 30
Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.
rozšířená dostupnost
transparentní podmínky
žádné nové začlenění do návrhu
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD