Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Sběrnicové kabely
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, B-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 2-pólový, B-kódovaný
Rozhraní
Profibus
Kabel
PUR stíněný fialová, 7 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
2
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
| BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-070 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-080 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-090 | |
|
1.706,80 CZK
Ceníková cena
|
1.822,60 CZK
Ceníková cena
|
1.938,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, B-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, B-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, B-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 2-pólový, B-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 2-pólový, B-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 2-pólový, B-kódovaný |
| Rozhraní | Profibus | Profibus | Profibus |
| Kabel | PUR stíněný fialová, 7 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný fialová, 8 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný fialová, 9 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 2 | 2 | 2 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD