Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0C3L

BCC A323-A313-30-365-PX03A5-100

Napájecí kabely

Připojení 1
7/8"-Zásuvka, lomený, 3-pólový
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 3-pólový
Kabel
PUR černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
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
7/8"-Zásuvka, lomený, 3-pólový
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 3-pólový
Kabel
PUR černá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...80 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
13.0 A
Krytí
IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68
Plášť kabelu, barva
černá