Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0C55

BKS-S135M-20

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka M16 × 0,75, přímá, 6pólová
Kabel
PUR stíněný černá, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
7
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...90 °C
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
Zásuvka M16 × 0,75, přímá, 6pólová
Kabel
PUR stíněný černá, 20 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
7
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...90 °C
Provozní napětí Ub
150 V AC
Krytí
IP 67