Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Napájecí kabely
Připojení 1
7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový
Kabel
PVC žlutá, 30 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
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
| BCC A314-A314-30-346-VX44W6-300 | BCC A314-A314-30-304-VX44W6-300 | |
|
5.471,50 CZK
Ceníková cena
|
5.471,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | 7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový | 7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový |
|---|---|---|
| Připojení 2 | 7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový | 7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový |
| Kabel | PVC žlutá, 30 m | PVC žlutá, 30 m |
| Počet vodičů | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD