Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 8pólová, A kódovaná
Kabel
PUR Shielded gray, 2.00 m, Drag chain compatible
Počet vodičů
8
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M428-0000-1A-046-PS8825-020-C020 | BCC M428-0000-1A-046-PS0825-020 | BCC M428-0000-1A-133-PS0825-020 | |
|
-
Ceníková cena
|
945,80 CZK
Ceníková cena
|
1.005,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, lomená, 8pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 8pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 8pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR Shielded gray, 2.00 m, Drag chain compatible | PUR stíněný černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 8 | 8 | 8 |
| Průřez vodiče | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -50...90 °C | -40...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...80 °C | -25...90 °C | -5...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC / 30 V AC | 30 V DC / 30 V AC | 36 V DC / 30 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD