Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kabely Ethernet/Profinet
Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
TPE stíněný tyrkysově modrá, 35 m
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-350 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-050 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-070 | |
|
6.628,50 CZK
Ceníková cena
|
1.737,90 CZK
Ceníková cena
|
2.063,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný |
| Rozhraní | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | TPE stíněný tyrkysově modrá, 35 m | TPE stíněný tyrkysově modrá, 5 m | TPE stíněný tyrkysově modrá, 7 m |
| Kabel, upozornění | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC | 60 V DC | 60 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Krytí | IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD