Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Special characteristics
Washdown
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce
ano/ne
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S425-S414-3A-606-VX44T2-010 | BCC – 4-wire - PVC-double ended cable yellow – unshielded (Configurable) | BCC S425-S414-3A-304-VX44T2-010 | BCC S415-S414-3A-304-VX44T2-010 | |
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
626,20 CZK
Ceníková cena
|
595,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | - | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|---|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný | - | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | - | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný |
| Indikace provozního napětí | LED zelená | - | - | - |
| Indikace funkce | ano/ne | - | - | - |
| Indikace funkce (Pin 4) | LED žlutá | - | - | - |
| Kabel | PVC žlutá, 1 m | PVC, vhodné pro řetězové dopravníky | PVC žlutá, 1 m | PVC žlutá, 1 m |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | - | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -5...105 °C | - | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC | - | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | - | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | - | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD