Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Special characteristics
Washdown
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, lomený, 4-pólový, A-kódovaný
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce
ano/ne
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
Přerušeno
Další alternativy
|
Přerušeno
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S415-S424-3A-606-VX44T2-006 | BCC M415-M424-3A-304-VX8434-006 | BCC S415-S424-3A-606-VX44T2-003 | BCC S425-S424-3A-606-VX44T2-006 | |
|
-
Ceníková cena
|
346,50 CZK
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | - | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|---|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný |
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, lomený, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, lomený, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, lomený, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, lomený, 4-pólový, A-kódovaný |
| Indikace provozního napětí | LED zelená | - | LED zelená | LED zelená |
| Indikace funkce | ano/ne | - | ano/ne | ano/ne |
| Indikace funkce (Pin 4) | LED žlutá | - | LED žlutá | LED žlutá |
| Kabel | PVC žlutá, 0.6 m | PVC šedá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PVC žlutá, 0.3 m | PVC žlutá, 0.6 m |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -5...105 °C | 5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC | 250 V DC / 250 V AC | 30 V DC | 30 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD