Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Uživatelem konfigurovatelné konektory
Krytí
IP 67
Připojení
Konektor M12 × 1, lomený, 4pólový, D kódovaný
Počet připojitelných kontaktů
4
Průřez přípojky
0.14...0.75 mm²
Upevnění lanka
Šroubovací svorky
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M484-0000-2D-000-51X475-000-C025 | BCC M484-0000-2D-000-51X475-000 | BCC M484-0000-2D-000-51X434-000 | |
|
-
Ceníková cena
|
710,10 CZK
Ceníková cena
|
558,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
|---|---|---|---|
| Připojení | Konektor M12 × 1, lomený, 4pólový, D kódovaný | Konektor M12 × 1, lomený, 4pólový, D kódovaný | Konektor M12 × 1, lomený, 4pólový, D kódovaný |
| Počet připojitelných kontaktů | 4 | 4 | 4 |
| Průřez přípojky | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² | 0.25...0.5 mm² |
| Upevnění lanka | Šroubovací svorky | Šroubovací svorky | Šroubovací svorky |
| Průměr kabelu D | 6...8 mm | 5...8 mm | - |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC | 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -40...85 °C | -25...105 °C |
| Schválení/konformita |
cURus EAC WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD