Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kabely Ethernet/Profinet
Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
TPE tyrkysově modrá, 30 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Ethernet
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
| BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-300 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-300 | |
|
2.619,20 CZK
Ceníková cena
|
5.813,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný |
|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný |
| Rozhraní | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | TPE tyrkysově modrá, 30 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE stíněný tyrkysově modrá, 30 m |
| Kabel, upozornění | Ethernet | Ethernet, CAT 5E |
| Počet vodičů | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -40...105 °C | - |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC | 60 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67 / IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Teplota kabelu, pevná instalace | - | -40...80 °C |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD