Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kabely Ethernet/Profinet
Připojení 1
M12x1-Konektor, lomený, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, lomený, 4-pólový, D-kódovaný
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
TPE tyrkysově modrá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Ethernet
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
| BCC M424-M424-6D-366-EX64N9-006 | BCC M424-M424-6D-366-EX64N9-003 | BCC M414-M424-6D-366-EX64N9-003 | |
|
397,20 CZK
Ceníková cena
|
374,50 CZK
Ceníková cena
|
374,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Konektor, lomený, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, lomený, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, lomený, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, lomený, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, lomený, 4-pólový, D-kódovaný |
| Rozhraní | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | TPE tyrkysově modrá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE tyrkysově modrá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE tyrkysově modrá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Kabel, upozornění | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC | 60 V DC | 60 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD