Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Připojení 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
TPE teal, 1 m, Drag chain compatible
Kabel, upozornění
Ethernet
Doporučená alternativa
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
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M424-6D-366-EX64N9-010 | BCC M414-M424-6D-338-ES64N9-010 | BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-010 | BCC M424-M424-6D-366-EX64N9-010 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.085,80 CZK
Ceníková cena
|
427,30 CZK
Ceníková cena
|
427,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, lomený, 4-pólový, D-kódovaný |
|---|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded | M12x1-Konektor, lomený, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, lomený, 4-pólový, D-kódovaný |
| Rozhraní | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | TPE teal, 1 m, Drag chain compatible | TPE stíněný tyrkysově modrá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE tyrkysově modrá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE tyrkysově modrá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Kabel, upozornění | Ethernet | Ethernet, CAT 5E | Ethernet | Ethernet |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -40...105 °C | -40...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 60 V DC | 60 V DC | 60 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67 / IP 67 | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD