Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0CPM

BCC M424-M424-6D-366-EX64N9-1D5

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Male, angled, 4-pole, D-coded
Připojení 2
M12x1-Male, angled, 4-pole, D-coded
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
TPE tyrkysově modrá, 0.15 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Ethernet
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
M12x1-Male, angled, 4-pole, D-coded
Připojení 2
M12x1-Male, angled, 4-pole, D-coded
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
TPE tyrkysově modrá, 0.15 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Ethernet
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-40...105 °C
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K
Schválení/konformita
cULus
EAC