Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0CR2

BCC M415-U024-8F-696-VX04T8-018

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
USB-A-Konektor, přímý, 4-pólový
Kabel
PVC černá, 1.8 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
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
M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
USB-A-Konektor, přímý, 4-pólový
Kabel
PVC černá, 1.8 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...105 °C
Provozní napětí Ub
5 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
0.1 A
Krytí
IP 68 / IP 20