Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Rozhraní
Průmyslový ETHERNET
Kabel
TPE stíněný tyrkysově modrá, 10 m
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 5E
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-E834-8G-672-ES64N8-100 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-100 | |
|
2.499,40 CZK
Ceníková cena
|
2.456,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný |
|---|---|---|
| Připojení 2 | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový |
| Rozhraní | Průmyslový ETHERNET | EtherNet/IP |
| Kabel | TPE stíněný tyrkysově modrá, 10 m | TPE stíněný tyrkysově modrá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Kabel, upozornění | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Počet vodičů | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -60...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -40...80 °C | -20...60 °C |
| Provozní napětí Ub | 125 V DC / 125 V AC | 60 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A |
| Krytí | IP 67 / IP 20 | IP 67 / IP 20 |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD