Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Přírubové konektory
Připojení
Konektor 7/8", přímý, 4pólový
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
16 AWG
Délka lanka L
2.00 m
Provozní napětí Ub
600 V DC / 600 V AC
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC A354-0000-20-RM075-020 | BCC A354-0000-20-RN010-020 | |
|
-
Ceníková cena
|
946,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Konektor 7/8", přímý, 4pólový | Konektor 7/8", přímý, 4pólový |
|---|---|---|
| Počet vodičů | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 16 AWG | 16 AWG |
| Délka lanka L | 2.00 m | 2.00 m |
| Provozní napětí Ub | 600 V DC / 600 V AC | 600 V DC / 600 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
cULus EAC WEEE |
cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD