Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Přírubové konektory
Připojení
Konektor M12 × 1, přímý, 3pólový, A kódovaný
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
22 AWG
Délka lanka L
2.00 m
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M453-0000-2A-RN052-020 | BCC M454-0000-2A-RN053-020 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.228,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Konektor M12 × 1, přímý, 3pólový, A kódovaný | Konektor M12 × 1, přímý, 4pólový, A kódovaný |
|---|---|---|
| Počet vodičů | 3 | 4 |
| Průřez vodiče | 22 AWG | 22 AWG |
| Délka lanka L | 2.00 m | 2.00 m |
| Provozní napětí Ub | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
cULus EAC WEEE |
cULus WEEE CE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD