Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Přírubové konektory
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 8pólová, A kódovaná
Počet vodičů
8
Průřez vodiče
24 AWG
Délka lanka L
2.00 m
Provozní napětí Ub
30 V DC / 30 V AC
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M458-0000-1A-RM073-020 | BCC M458-0000-1A-RM015-020 | |
|
-
Ceníková cena
|
724,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, přímá, 8pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 8pólová, A kódovaná |
|---|---|---|
| Počet vodičů | 8 | 8 |
| Průřez vodiče | 24 AWG | 0.25 mm² |
| Délka lanka L | 2.00 m | 2.00 m |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC / 30 V AC | 30 V DC / 30 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A |
| Krytí | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
cULus WEEE |
WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD