Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kabely Ethernet/Profinet
Připojení 1
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
TPE tyrkysově modrá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Ethernet
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
| BCC E894-E894-90-367-EX64N9-010 | BCC E894-E894-90-367-EX64N9-020 | BCC E894-E894-90-367-EX64N9-030 | |
|
678,80 CZK
Ceníková cena
|
754,30 CZK
Ceníková cena
|
829,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový |
| Rozhraní | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | TPE tyrkysově modrá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE tyrkysově modrá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE tyrkysově modrá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Kabel, upozornění | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 42 V DC / 30 V AC | 42 V DC / 30 V AC | 42 V DC / 30 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Krytí | IP 20 / IP 20 | IP 20 / IP 20 | IP 20 / IP 20 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD