Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0E2E

BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-006

Kabely Ethernet/Profinet

Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
TPE tyrkysově modrá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Ethernet
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
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
TPE tyrkysově modrá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Ethernet
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-40...105 °C
Provozní napětí Ub
42 V DC / 30 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K / IP 20
Schválení/konformita
CE
WEEE
cULus
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11