Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0E2K

BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-150

Kabely Ethernet/Profinet

Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
TPE tyrkysově modrá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Ethernet
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
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
TPE tyrkysově modrá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Ethernet
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-40...105 °C
Provozní napětí Ub
42 V DC / 30 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K / IP 20