Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0E4C

BCC M425-0000-1A-012-PX6234-200

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Rozhraní
NAMUR
Kabel
PUR modrá, 20 m
Počet vodičů
2
Průřez vodiče
0.34 mm²

Alternativní varianty produktu
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
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Rozhraní
NAMUR
Kabel
PUR modrá, 20 m
Počet vodičů
2
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-25...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...80 °C
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K