Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0E59

BCC M45C-0000-1A-RM081-005

Přírubové konektory

Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 12pólová, A kódovaná
Počet vodičů
12
Průřez vodiče
0.14 mm²
Délka lanka L
0.50 m
Provozní napětí Ub
30 V DC / 30 V AC

Alternativní varianty produktu
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
Zásuvka M12 × 1, přímá, 12pólová, A kódovaná
Počet vodičů
12
Průřez vodiče
0.14 mm²
Délka lanka L
0.50 m
Provozní napětí Ub
30 V DC / 30 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.5 A
Krytí
IP 68
Schválení/konformita
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 13.0
27-44-01-03
ECLASS 14.0
27-44-01-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-03
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
ETIM 8.0
EC002635
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-92-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-03
eCl@ss 9.1
27-44-01-03