Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0E5L

BCC M418-E878-AF-698-ES06NA-050

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Female, Straight, 8-pin, A-coded
Připojení 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Kabel
TPE Shielded black, 5 m
Počet vodičů
6
Teplota kabelu, pevná instalace
-20...80 °C
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
M12x1-Female, Straight, 8-pin, A-coded
Připojení 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Kabel
TPE Shielded black, 5 m
Počet vodičů
6
Teplota kabelu, pevná instalace
-20...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...80 °C
Provozní napětí Ub
30 V AC
Krytí
IP 67 / IP 20
Schválení/konformita
CE
EAC