Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0E6C

BCC M415-D289-AH-700-PS72N1-020-C026

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Připojení 2
D-Sub-Male, angled, 9-pin
Rozhraní
Profibus
Kabel
PUR stíněný fialová, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
2
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Připojení 2
D-Sub-Male, angled, 9-pin
Rozhraní
Profibus
Kabel
PUR stíněný fialová, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
2
Teplota kabelu, pevná instalace
-20...70 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...50 °C
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 68 / IP 30
Schválení/konformita
CE
EAC