Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0E82

BCC M62L-0000-10-022-PX0LP6-300

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka M23 × 1, lomená, 19pólová
Kabel
PUR černá, 30 m
Počet vodičů
19
Průřez vodiče
0.34 mm² + 1.0 mm²
Provozní napětí Ub
125 V DC / 125 V AC
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
Zásuvka M23 × 1, lomená, 19pólová
Kabel
PUR černá, 30 m
Počet vodičů
19
Průřez vodiče
0.34 mm² + 1.0 mm²
Provozní napětí Ub
125 V DC / 125 V AC
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
EAC