Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0E87

BCC E894-E894-90-339-ES64N9-003

Kabely Ethernet/Profinet

Připojení 1
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
TPE stíněný modrá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 5E
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
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
TPE stíněný modrá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 5E
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...60 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.5 A
Krytí
IP 20 / IP 20