Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BCC0E9H

BCC A51L-0000-10-091-PX0LW8-250

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka 1 1/8", přímá, 19pólová
Kabel
PUR black, 25.00 m
Počet vodičů
19
Průřez vodiče
18 AWG/22 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
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
Zásuvka 1 1/8", přímá, 19pólová
Kabel
PUR black, 25.00 m
Počet vodičů
19
Průřez vodiče
18 AWG/22 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
cULus
EAC