Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, C kódovaná
Kabel
PUR černá, 10 m
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
0.50 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-25...70 °C
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
| BKS-S 80-G-PU-10 | BKS-S 80-W-PU-10 | |
|
1.361,20 CZK
Ceníková cena
|
1.361,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, C kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, C kódovaná |
|---|---|---|
| Kabel | PUR černá, 10 m | PUR černá, 10 m |
| Počet vodičů | 5 | 5 |
| Průřez vodiče | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Provozní napětí Ub | 240 V DC / 240 V AC | 240 V DC / 240 V AC |
| Krytí | IP 68 | IP 68 |
| Schválení/konformita |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD