Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0EEP

BCC A324-A324-30-304-VX44W6-350

Propojovací kabely

Připojení 1
7/8"-Female, angled, 4-pin
Připojení 2
7/8"-Male, angled, 4-pin
Kabel
PVC Yellow, 35.00 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
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
7/8"-Female, angled, 4-pin
Připojení 2
7/8"-Male, angled, 4-pin
Kabel
PVC Yellow, 35.00 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
10.0 A
Krytí
IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68
Schválení/konformita
cULus
EAC