Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Připojení 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Kabel
PUR welding spark resistant black, 0.6 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-60...200 °C
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W425-W414-3A-304-NW0434-006 | BCC W425-W414-3A-304-NW44T2-006 | BCC W425-W414-3A-650-TW0434-006 | BCC W425-W414-3A-304-TW0434-006 | |
|
-
Ceníková cena
|
756,30 CZK
Ceníková cena
|
1.068,00 CZK
Ceníková cena
|
919,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | PUR welding spark resistant black, 0.6 m | TPE odolává jiskrám při svařování žlutá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky | FEP odolává jiskrám při svařování černá, 0.6 m | FEP odolává jiskrám při svařování černá, 0.6 m |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -60...200 °C | -50...105 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC | 30 V DC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 65 / IP 65 | IP 65 / IP 65 | IP 65 / IP 65 | IP 65 / IP 65 |
| Schválení/konformita |
EAC WEEE |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | - | -25...105 °C | - | - |
| Indikace provozního napětí | - | - | LED zelená | - |
| Indikace funkce | - | - | ano/ne | - |
| Indikace funkce (Pin 2) | - | - | LED bílá | - |
| Indikace funkce (Pin 4) | - | - | LED žlutá | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD