Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0EFJ

BCC W414-W425-W425-U2048-003

Y slučovače

Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 3
M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Kabel
FEP odolává jiskrám při svařování černá, 0.3 m

Alternativní varianty produktu
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
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 3
M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Kabel
FEP odolává jiskrám při svařování černá, 0.3 m
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Teplota kabelu, pevná instalace
-100...200 °C
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K
Schválení/konformita
CE
WEEE
cULus
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06