Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0EFZ

BCC W425-0000-1A-003-SW0434-020

Vysoce výkonné svařovací kabely

Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
Silikon odolává jiskrám při svařování černá, 2 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.34 mm²
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
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
Silikon odolává jiskrám při svařování černá, 2 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...200 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...200 °C
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 65