Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Vysoce výkonné svařovací kabely
Připojení 1
M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Kabel
TPE odolává jiskrám při svařování šedá, 0.3 m
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...130 °C
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
| BCC W313-W413-3E-300-BW8334-003 | BCC W313-W413-3E-300-BW8334-006 | BCC W313-W413-3E-300-BW8334-010 | |
|
625,40 CZK
Ceníková cena
|
669,40 CZK
Ceníková cena
|
728,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | TPE odolává jiskrám při svařování šedá, 0.3 m | TPE odolává jiskrám při svařování šedá, 0.6 m | TPE odolává jiskrám při svařování šedá, 1 m |
| Počet vodičů | 3 | 3 | 3 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 65 / IP 65 | IP 65 / IP 65 | IP 65 / IP 65 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD