Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Vysoce výkonné svařovací kabely
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Kabel
TPE odolává jiskrám při svařování šedá, 1 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...130 °C
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
| BCC W415-W414-3A-304-BW8434-010 | BCC W415-W414-3A-304-BW8434-015 | BCC W425-W414-3A-304-BW8434-010 | |
|
780,80 CZK
Ceníková cena
|
865,00 CZK
Ceníková cena
|
780,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | TPE odolává jiskrám při svařování šedá, 1 m | TPE odolává jiskrám při svařování šedá, 1.5 m | TPE odolává jiskrám při svařování šedá, 1 m |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 65 / IP 65 | IP 65 / IP 65 | IP 65 / IP 65 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD