Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kabely pro vysoké zatížení
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR černá, 1 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
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
| BCC W425-W414-3A-304-MW8434-010 | BCC W425-W414-3A-304-MW8434-012 | BCC W425-W424-3A-304-MW8434-010 | |
|
914,20 CZK
Ceníková cena
|
938,60 CZK
Ceníková cena
|
914,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, lomený, 4-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | PUR černá, 1 m | PUR černá, 1.2 m | PUR černá, 1 m |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 65 / IP 65 | IP 65 / IP 65 | IP 65 / IP 65 |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD