Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Y slučovače
Připojení 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Připojení 2
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Připojení 3
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Kabel
PUR welding spark resistant black, 0.30 m
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W414-W425-W425-U2045-003 | BCC M414-M415-M415-U2027-003 | BCC M414-M415-M415-U2027-006 | |
|
-
Ceníková cena
|
843,00 CZK
Ceníková cena
|
902,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
| Připojení 3 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Kabel | PUR welding spark resistant black, 0.30 m | PUR odolává jiskrám při svařování černá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR odolává jiskrám při svařování černá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -60...400 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K |
| Schválení/konformita |
EAC WEEE |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | - | -25...90 °C | -25...90 °C |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD