Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0EL7

BCC W425-W414-3A-304-FW9434-003

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR odolává jiskrám při svařování černá, 0.3 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-60...400 °C
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
M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR odolává jiskrám při svařování černá, 0.3 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-60...400 °C
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 65 / IP 65
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC