Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Připojení 2
M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded
Kabel
PUR welding spark resistant black, 1 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-60...400 °C
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
| BCC W415-W414-3A-304-FW9434-010 | BCC W415-W414-3A-304-FW9434-006 | BCC W415-W414-3A-304-FW9434-003 | |
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
622,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | PUR welding spark resistant black, 1 m | PUR welding spark resistant black, 0.6 m | PUR odolává jiskrám při svařování černá, 0.3 m |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -60...400 °C | -60...400 °C | -60...400 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 65 / IP 65 | IP 65 / IP 65 | IP 65 / IP 65 |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD