Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Kabel
Silikon odolává jiskrám při svařování černá, 0.6 m, odolává jiskrám při svařování
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...200 °C
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
|
|
|
|
|
| BCC W313-W413-3E-300-SW0334-006 | BCC W313-W413-3E-300-TW0334-006 | |
|
-
Ceníková cena
|
868,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | Silikon odolává jiskrám při svařování černá, 0.6 m, odolává jiskrám při svařování | FEP odolává jiskrám při svařování černá, 0.6 m |
| Počet vodičů | 3 | 3 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...200 °C | -100...200 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...200 °C | - |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67 / IP 68 | IP 65 / IP 65 |
| Schválení/konformita | cULus |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD