Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0ENR

BCC M414-E894-8G-672-VS64N8-006

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Rozhraní
Ethernet
Kabel
PVC stíněný tyrkysově modrá, 0.6 m
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 5E
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Rozhraní
Ethernet
Kabel
PVC stíněný tyrkysově modrá, 0.6 m
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 5E
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-20...75 °C
Provozní napětí Ub
42 V DC / 30 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.0 A
Krytí
IP 67 / IP 20
Schválení/konformita
CE
EAC