Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0ET0

BCC M415-M415-3A-330-PS85N6-020

Sběrnicové kabely

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Rozhraní
DeviceNet Thin
Kabel
PUR stíněný šedá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
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
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Rozhraní
DeviceNet Thin
Kabel
PUR stíněný šedá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K