Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0ETF

BCC M415-U024-AK-697-VS04T4-030

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Female, straight, 5-pole, B-coded
Připojení 2
USB-A-Male, straight, 4-pole
Kabel
PVC stíněný černá, 3 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
M12x1-Female, straight, 5-pole, B-coded
Připojení 2
USB-A-Male, straight, 4-pole
Kabel
PVC stíněný černá, 3 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...105 °C
Provozní napětí Ub
30 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.0 A
Krytí
IP 67 / IP 20
Schválení/konformita
CE
EAC